??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BMS CS-M-D12-IZ-01
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Крепежные приспособления
Спецификация
BALLUFF BMS CS-M-D12-IZ-01
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BAM003Y
TC
Название продукта
BMS CS-M-D12-IZ-01
PX
Тех. чертеж
47354_01
GR
Диаметр
mm
POS
Позиция
mm
MOUNTING
Монтаж
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
ICON
W
Вес
0.079 Kg
TRAFFIC
ТНВЭД
83024900
MANUALDE
Руководство EN
MANUALEN
Руководство EN
DESCRIPT
Description
Principle of operation = Mounting system, Use = for mounting system BMS, for holding rods with Ø12 mm, Material = Stainless steel (1.4301), Dimension = Ø 27 x 37 mm, Mounting part = Screws, clamps, Approval/Conformity = Ecolab
CAE
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код